Product  HAS5141-0

Confectioneerbare connector

Connector M8 × 1 / Ø 8 mm, recht

Bestelnummer: 6905403
    • Metalen montagemoer
    • Beschermingsklasse IP67
    • snijklem-snelaansluiting
    • 4-polig
    • kabeldiameter 2.5 … 5.1 mm
#

Algemene gegevens

EAN 4047101506693
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 85366990990
Land van herkomst DE
Gewicht 14  g

Technische gegevens

Toepassing Signaal
Connector A Connector, M8 × 1, Recht
Aantal polen 4
Aansluittype snij-/klemaansluiting
Behuizingsmateriaal Kunststof, PA
Materiaal montagemoer/-schroef Messing, CuZn
Externe diameter van de leiding 2.5…5.1 mm
Aderdoorsnede/klemvermogen 0.14…0.34 mm²
Nominale spanning 32 V
Stroombelastbaarheid 4 A

Select Country

Turck worldwide

to top