Product HAS8141-0
Confectioneerbare connector
Connector M12 × 1, recht
Bestelnummer: 6905406- Metalen montagemoer
 - Beschermingsklasse IP67
 - snijklem-snelaansluiting
 - A-codering
 - 4-polig
 - metrische schroefdraad M12 x 1
 - kabeldiameter 4.0 … 5.1 mm
 

Algemene gegevens
| EAN | 4047101506723 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) | 
| Goederencode | 85366990990 | 
| Land van herkomst | DE | 
| Gewicht | 22 g | 
Technische gegevens
| Toepassing | Signaal | 
| Connector A | Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd | 
| Aantal polen | 4 | 
| Aansluittype | schroef-/klemaansluiting | 
| Schroefdraad | M12 × 1 | 
| Behuizingsmateriaal | Kunststof, PA | 
| Materiaal montagemoer/-schroef | Messing, CuZn, Vernikkeld | 
| Externe diameter van de leiding | 4…5.1 mm | 
| Aderdoorsnede/klemvermogen | 0.14…0.34 mm² | 
| Nominale spanning | 32 V | 
| Stroombelastbaarheid | 4 A |