Product  FW-MRSPM0316-P-S-0608

Confectioneerbare connector

7/8″ voeding

Connector 7/8″, recht

Bestelnummer: 6914502
    • Schroefklemaansluiting
    • 3-polig
    • PG9 schroefdraad
    • Kabeldiameter 6,0…8,0 mm
#

Algemene gegevens

EAN 4047101496932
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 85366990990
Land van herkomst CZ
Gewicht 51  g

Technische gegevens

Toepassing Signaal, Voeding
Connector A Connector, 7/8″-16 UN, Recht
Aantal polen 3
Aansluittype schroef-/klemaansluiting
Behuizingsmateriaal Kunststof, PA
Materiaal montagemoer/-schroef Aluminium, Al, Geanodiseerd
Externe diameter van de leiding 6…8 mm
Aderdoorsnede/klemvermogen 0.34…1.5 mm²
Nominale spanning 250 V
Stroombelastbaarheid 12 A

Select Country

Turck worldwide

to top