Product  CMBS8251-0

Confectioneerbare connector

Connector M12 × 1, haaks

Bestelnummer: 6930216
    • A-codering
    • Metalen behuizing
    • Afschermbaar
    • Beschermring
    • Met vergoten draadring
    • schroef-/klemaansluiting
    • A-codering
    • 5-polig
    • kabeldiameter 4 … 6 mm
    • aderdoorsnede 0.14 … 0.75 mm2
#

Algemene gegevens

EAN 4047101458817
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 85366990990
Land van herkomst DE
Gewicht 68  g

Technische gegevens

Toepassing Signaal
Connector A Connector, M12 × 1, Haaks, A-gecodeerd
Aantal polen 5
Aansluittype schroef-/klemaansluiting
Behuizingsmateriaal Spuitgegoten zink, GD-Zn, vernikkeld
Materiaal montagemoer/-schroef Spuitgegoten zink, GD-Zn, Vernikkeld
Externe diameter van de leiding 6…8 mm
Aderdoorsnede/klemvermogen 0.14…0.75 mm²
Nominale spanning 60 V
Stroombelastbaarheid 4 A
Certificaten cULus erkend

Select Country

Turck worldwide

to top