Product YB2-FSM4.4-2PKG3M
2-weg splitter
Y-verdeler zonder kabel, connector M12 × 1 - 2x contraconnector M8 × 1
Bestelnummer: 6930549- M12-connector, 4-polig
- M8-contraconnector, 3-polig
- RoHS-conform
- Beschermingsklasse IP67

Algemene gegevens
| EAN | 4047101294934 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250316 -/- passieve sensor-/actuatorverdeler |
| Goederencode | 85366990990 |
| Land van herkomst | CN |
| Gewicht | 22 g |
Technische gegevens
| Toepassing | Signaal |
| Uitvoering | Y-verdeler |
| Connector A | Connector, M12 × 1 |
| Connector B | 2 x contraconnector, M8 × 1 |
| Number of Drops/Branches | 2 |
| Nominale spanning | 30 V |
| Certificaten | cULus |
Data Sheets
Algemene catalogus
CAD-bestand
Certificaat/Verklaring
Productoverzicht
Montagetoebehoren
|
TORQUE-WRENCH-SET-AS
draaimomentsleutelset; greep met instelbaar draaimoment 0.4 - 1.0 Nm, instelwerktuig draaimoment, gaffelsleutel voor M8 (SW9), gaffelsleutel voor M12 (SW14) |
6936170 |