Product CMBS8181-0
Confectioneerbare connector
Connector M12 × 1, recht
Bestelnummer: 6930792- A-codering
- Metalen behuizing
- Afschermbaar
- Beschermring
- Met vergoten draadring
- schroef-/klemaansluiting
- 8-polig
- kabeldiameter 6 … 8 mm
- aderdoorsnede 0.14 … 0.50 mm2

Algemene gegevens
| EAN | 4047101305043 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
| Goederencode | 85366990990 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 44 g |
Technische gegevens
| Netwerkprotocol | Ethernet |
| Apparaattype | Confectioneerbare connector |
| Certificaten | cULus erkend |
Data Sheets
Algemene catalogus
CAD-bestand
Certificaat/Verklaring
| UL-certificaat | 400 KB |
| EG-conformiteitsverklaring | 120 KB |
| RoHS en REACH-verklaring van de fabrikant | 280 KB |