Product FEN20-4DIP-4DXP
compacte IP20 multiprotocol Ethernet I/O-module
4 digital inputs, 4 universal digital channels
Bestelnummer: 6931090- Glasvezelversterkte behuizing
- Schok- en vibratiebestendig
- Volledig vergoten module-elektronica
- Beschermingsklasse IP65/IP67/IP69K

Algemene gegevens
| EAN | 4047101308662 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250302 -/- digitale I/O-module (gedecentraliseerde periferie) |
| Goederencode | 85176200000 |
| Land van herkomst | US |
| Gewicht | 107 g |
Technische gegevens
| Netwerkprotocol | Modbus TCP, PROFINET, EtherNet/IP |
| Signaaltype | Digitale ingang, Digitale in-/uitgang, Digitale uitgang |
| Aansluittechniek signaal | Screw terminal |
| Apparaattype | I/O-module, Compact station, Field Logic Controller (ARGEE) |
| Omgevingstemperatuur | -40…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP20 |
| Certificaten | cULus |
Data Sheets
Algemene catalogus
CAD-bestand
Configuratiebestand
Configuratiesoftware
Handboek
Productflyer
Programmeersoftware
Technologieflyer
Verklaring fabrikant
Montagetoebehoren
|
FDN20-BKT-DIN
Montageadapter voor de montage van 8-kanaals Fxx20-modules op een standaard draagrail (TS 35) |
Z0076 |