Product RKH4.5-2/TFG
Food & Beverage hygienic / TPE
Aansluitkabel
Bestelnummer: 6933455- M12-contraconnector, recht, 5-polig
- montagemoer/-schroef in roestvast staal
- mantelmateriaal: TPE-O
- mantelkleur: lichtgrijs RAL 7035
- bruikbaar voor sleepleidingen
- chemicaliën- en microbenbestendig
- weervast
- hydrolysebestendig volgens DIN EN 60068-2-78
- flexibel voor lage temperaturen
- siliconen- en PVC-vrij
- halogeenvrij volgens DIN EN 50267-2-1, IEC 60754-1, VDE 0482-267-2-1
- Certificaten: Gost, Ecolab, FDA
- RoHS- en REACH-conform
- beschermingsgraad IP67, IP69K
- kabellengte: 2.0 meter

Algemene gegevens
| EAN | 4047101347562 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250107 -/- aansluitkabel sensor-actuator |
| Goederencode | 85444290900 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 82 g |
Technische gegevens
| Toepassing | Levensmiddelen (F&B), Signaal |
| Uitvoering | Connection Cable |
| Connector A | Contraconnector, M12 × 1, Recht |
| Aantal polen | 5 |
| Greep | Kunststof, PP, Grijs |
| Wartelmoer/-bout | Roestvast staal, V4A |
| Nominale spanning | 60 V |
| Stroombelastbaarheid | 4 A |
| Kabeldiameter | Ø 5 mm |
| Kabellengte | 2.0 m |
| Kabelmantel | TPE-O, Grijs |
| Aantal geleiders | 5 |
| Beschermingsgraad | IP65, IP67, IP68, IP69 |
Data Sheets
Algemene catalogus
Certificaat/Verklaring
Productflyer
Productoverzicht
Montagetoebehoren
|
TORQUE-WRENCH-SET-AS
draaimomentsleutelset; greep met instelbaar draaimoment 0.4 - 1.0 Nm, instelwerktuig draaimoment, gaffelsleutel voor M8 (SW9), gaffelsleutel voor M12 (SW14) |
6936170 |