Product  EC-FS4-0.5/16

Flensconnector met gevlochten draden, aan voorzijde gemonteerd

Bestelnummer: 6934166
    • M12x1-flensconnector
    • beschermingsgraad IP67
    • Frontmontage
    • aansluiting via draden
    • M12 × 1-flensconnector
    • Beschermingsklasse IP67
    • Frontmontage
    • Aansluiting via draden
#

Algemene gegevens

EAN 4047101354980
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250314 -/- aansluitings- / verbindingstechniek
Goederencode 85366990990
Land van herkomst CN
Gewicht 30  g

Technische gegevens

Toepassing Signaal
Connector A Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen 4
Flensbehuizing messing, CuZn, Vernikkeld
Montagetype frontmontage
Schroefdraad M16 × 1,5
Flensbehuizing messing, CuZn, Vernikkeld
Nominale spanning 250 V
Stroombelastbaarheid 4 A
Kabellengte 0.5 m
Aantal geleiders 4
Beschermingsgraad IP67
Certificaten CE

Select Country

Turck worldwide

to top