Product RKH4.4-2/TFE
Food & Beverage hygienic / PVC
Aansluitkabel
Bestelnummer: 6934473- M12-contraconnector, recht, 4-polig
- montagemoer/-schroef in roestvast staal
- mantelmateriaal: PVC
- mantelkleur: grijs RAL 7040
- zuren- en logenbestendig
- olie- en chemicaliënbestendig
- onontvlambaar volgens DIN EN 60332 1-2, DIN EN 60332 2-2, VDE 0482 332-1-2, VDE 0482 332-2-2
- Certificaten: Gost, Ecolab
- RoHS- en REACH-conform
- beschermingsgraad IP67, IP69K
- kabellengte: 2.0 meter

Algemene gegevens
| EAN | 4047101366174 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250107 -/- aansluitkabel sensor-actuator |
| Goederencode | 85444290900 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 78 g |
Technische gegevens
| Toepassing | Levensmiddelen (F&B), Signaal |
| Uitvoering | Connection Cable |
| Connector A | Contraconnector, M12 × 1, Recht |
| Aantal polen | 4 |
| Greep | Kunststof, PP, Grijs |
| Wartelmoer/-bout | Roestvast staal, V4A |
| Nominale spanning | 250 V |
| Stroombelastbaarheid | 4 A |
| Kabeldiameter | Ø 4.5 mm |
| Kabellengte | 2.0 m |
| Kabelmantel | PVC, Grijs |
| Aantal geleiders | 4 |
| Beschermingsgraad | IP65, IP67, IP68, IP69 |
Data Sheets
Algemene catalogus
Certificaat/Verklaring
Productflyer
Productoverzicht
Montagetoebehoren
|
TORQUE-WRENCH-SET-AS
draaimomentsleutelset; greep met instelbaar draaimoment 0.4 - 1.0 Nm, instelwerktuig draaimoment, gaffelsleutel voor M8 (SW9), gaffelsleutel voor M12 (SW14) |
6936170 |