Product  EC-FKFD5-P/16

Flenscontraconnector met printcontacten, aan achterzijde gemonteerd

Bestelnummer: 6934507
    • M12x1-flenscontraconnector
    • beschermingsgraad IP67
    • Achterwandmontage
    • aansluiting via printcontacten
#

Algemene gegevens

EAN 4047101366525
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250314 -/- aansluitings- / verbindingstechniek
Goederencode 85366990990
Land van herkomst DE
Gewicht 21  g

Technische gegevens

Toepassing Signaal
Connector A Contraconnector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen 4+PE
Flensbehuizing messing, CuZn, Vernikkeld
Montagetype achterwandmontage
Schroefdraad M16 × 1,5
Flensbehuizing messing, CuZn, Vernikkeld
Nominale spanning 60 V
Stroombelastbaarheid 4 A
Beschermingsgraad IP67
Certificaten CE

Select Country

Turck worldwide

to top