Product EC-FKFD8-P/16
Flenscontraconnector met printcontacten, aan achterzijde gemonteerd
Bestelnummer: 6934579- M12x1-flenscontraconnector
- beschermingsgraad IP67
- Achterwandmontage
- aansluiting via printcontacten

Algemene gegevens
| EAN | 4047101367102 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
| Goederencode | 85366990990 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 23 g |
Technische gegevens
| Toepassing | Signaal |
| Connector A | Contraconnector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd |
| Aantal polen | 8 |
| Flensbehuizing | messing, CuZn, Vernikkeld |
| Montagetype | achterwandmontage |
| Schroefdraad | M16 × 1,5 |
| Flensbehuizing | messing, CuZn, Vernikkeld |
| Nominale spanning | 30 V |
| Stroombelastbaarheid | 2 A |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Certificaten | CE |