Product  EC-FSFDE12-P/16

Flensconnector met printcontacten, aan achterzijde gemonteerd

Bestelnummer: 6934593
    • M12x1-flensconnector
    • beschermingsgraad IP67
    • roestvaststalen flensbehuizing
    • Achterwandmontage
    • aansluiting via printcontacten
#

Algemene gegevens

EAN 4047101367157
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 85366990990
Land van herkomst DE
Gewicht 1  g

Technische gegevens

Toepassing Signaal
Connector A Connector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen 12
Flensbehuizing roestvast staal, 1.4404 (AISI 316L)
Montagetype achterwandmontage
Schroefdraad M16 × 1,5
Flensbehuizing roestvast staal, 1.4404 (AISI 316L)
Nominale spanning 30 V
Stroombelastbaarheid 1.5 A
Beschermingsgraad IP67
Certificaten CE

Select Country

Turck worldwide

to top