Product PFKS3-0.2
Flenscontraconnector met gevlochten draden, aan voorzijde gemonteerd
flenscontraconnector met draad, frontmontage
Bestelnummer: 6934785- robuuste en geconfectioneerde connector
- beschermingsgraad IP67
- met 0,2m draad
- ook leverbaar met andere draadlengtes
- Litzedraadlengte: 0,2 m

Algemene gegevens
| EAN | 4047101371505 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250107 -/- aansluitkabel sensor-actuator |
| Goederencode | 85366990990 |
| Land van herkomst | CN |
| Gewicht | 7 g |
Technische gegevens
| Toepassing | Signaal |
| Uitvoering | Connection Cable |
| Connector A | Contraconnector, M8 × 1, Recht |
| Aantal polen | 3 |
| Flensbehuizing | messing, CuZn, Vernikkeld |
| Montagetype | frontmontage |
| Schroefdraad | M8 × 0,5 |
| Flensbehuizing | messing, CuZn, Vernikkeld |
| Nominale spanning | 60 V |
| Stroombelastbaarheid | 4 A |
| Kabellengte | 0.2 m |
| Aantal geleiders | 3 |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Certificaten | CE |