Product  PFS3F-0.2

Flensconnector met gevlochten draden, aan achterzijde gemonteerd

Bestelnummer: 6934789
    • M8 × 1 flensconnector
    • Beschermingsklasse IP67
    • Aansluiting via draden
    • Litzedraadlengte: 0,2 m
#

Algemene gegevens

EAN 4047101371543
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 85366990990
Land van herkomst DE
Gewicht 9  g

Technische gegevens

Toepassing Signaal
Connector A Connector, M8 × 1, Recht
Aantal polen 3
Flensbehuizing messing, CuZn, Vernikkeld
Montagetype achterwandmontage
Schroefdraad M8 × 1
Flensbehuizing messing, CuZn, Vernikkeld
Nominale spanning 60 V
Stroombelastbaarheid 4 A
Kabellengte 0.2 m
Aantal geleiders 3
Beschermingsgraad IP65, IP67, IP68
Certificaten CE

Select Country

Turck worldwide

to top