Product RKSW-2RSSW45-0002
2-weg splitter
Profibus-T-stuk, volledig afgeschermd, 12 MBit/s
Bestelnummer: 6935098- T-stuk, omgekeerd gecodeerd
- Voor gebruik in PROFIBUS-DP-toepassingen
- Directe aansluiting van meerdere T-verdelers mogelijk
- Contrastekker - connector - connector, 5-polig
- RoHS-conform
- Beschermingsklasse IP67

Algemene gegevens
| EAN | 4047101381733 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250316 -/- passieve sensor-/actuatorverdeler |
| Goederencode | 85366990990 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 39 g |
Technische gegevens
| Netwerkprotocol | PROFIBUS-DP |
| Apparaattype | T-verdeler |
Data Sheets
Algemene catalogus
Montagetoebehoren
|
TORQUE-WRENCH-SET-BUS
draaimomentsleutelset; greep met instelbaar draaimoment 0.4 - 1.0 Nm, instelwerktuig draaimoment, gaffelsleutel voor M8 (SW9), gaffelsleutel voor M12 (SW13), gaffelsleutel voor M12 (SW14) |
6936171 |