Product BST-30B
Montageaccessoires voor inductieve sensoren
Montageklem voor M30-uitvoering
Bestelnummer: 6947216- Met vaste aanslag
- Kunststof PA6

Algemene gegevens
EAN | 4047101248371 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
Goederencode | 39269097900 |
Land van herkomst | DE |
Gewicht | 39 g |
Technische gegevens
Type toebehoren | Bevestigingsklem |
Voor gebruik met | Inductieve sensoren Cilindrische sensoren, Schrijf-/leeskoppen |
Bouwgrootte | 30 x 54 x 36 mm |
Diameter behuizing | Ø 30 mm |
Materiaal behuizing | Kunststof, PA6, zwart |