Product  TW-R80-M-B128

Tag HF

Bestelnummer: 7030207
    • 3 verschillende montagemogelijkheden (met toebehoren) in of op metaal
    • EEPROM, geheugen 128 Byte
    • Geschikt voor directe montage op en in metaal
#

Algemene gegevens

EAN 4047101206890
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27280401 -/- identificatie RFID
Goederencode 85235110000
Land van herkomst DE
Gewicht 148  g

Technische gegevens

Technologie HF RFID
Geheugentype EEPROM
Bouwvorm Hard-tag
Diameter behuizing Ø  80  mm
Montage Op metaal,In metaal
Geheugengrootte 128  Byte
Vrij bruikbaar geheugen 112  Byte
Materiaal behuizing Kunststof, PET
Materiaal actief vlak Kunststof, PET, Zwart
Temperatuur tijdens schrijf-/leestoegang -25…+85 °C
Temperatuur buiten detectiebereik -40…+85 °C
Beschermingsgraad IP68

Montagetoebehoren

6901152

Select Country

Turck worldwide

to top