Product TW-R50-M-K2
Tag HF
Bestelnummer: 7030229- 3 verschillende montagemogelijkheden (met toebehoren) in of op metaal
- FRAM, geheugen 2 kByte
- Geschikt voor directe montage op en in metaal

Algemene gegevens
| EAN | 4047101115215 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- identificatie RFID |
| Goederencode | 85235110000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 46 g |
Technische gegevens
| Technologie | HF RFID |
| Geheugentype | FRAM |
| Bouwvorm | Hard-tag |
| Diameter behuizing | Ø 50 mm |
| Montage | Op metaal,In metaal |
| Geheugengrootte | 2048 Byte |
| Vrij bruikbaar geheugen | 2000 Byte |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PET |
| Materiaal actief vlak | Kunststof, PET, Zwart |
| Temperatuur tijdens schrijf-/leestoegang | -25…+85 °C |
| Temperatuur buiten detectiebereik | -40…+85 °C |
| Beschermingsgraad | IP68 |