Product  TNLR-Q80-H1147

HF lees-/schrijfkop

Bestelnummer: 7030230
    • rechthoekig, hoogte 40 mm
    • actief vlak bovenaan
    • kunststof, PBT-GF30-V0
    • Voeding en functie enkel via BLident-interfacemodule
    • Connector M12 × 1, aansluiting enkel via BLident-aansluitkabel
#

Algemene gegevens

EAN 4047101115222
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27280401 -/- identificatie RFID
Goederencode 84719000000
Land van herkomst DE
Gewicht 327  g

Technische gegevens

Technologie HF RFID
Radio- en protocolnormen ISO 15693, NFC Typ 5
Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 92 x 80 x 40 mm, Q80
Schrijf-leesafstand max. 215 mm
Inbouwvoorwaarden Niet-bondig
Netwerkprotocol Aansluiting op RFID-interface
Materiaal behuizing Kunststof, PBT-GF30-V0, geel
Omgevingstemperatuur -25…+70 °C
Beschermingsgraad IP67

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top