Product TN-Q14-0.15-RS4.47T
HF lees-/schrijfkop
Bestelnummer: 7030235- rechthoekig, hoogte 14mm
- actief vlak bovenaan
- kunststof, PBT-GF30-V0
- Voeding en functie enkel via BLident-interfacemodule
- Connector M12 × 1, aansluiting enkel via BLident-aansluitkabel

Algemene gegevens
| EAN | 4047101206944 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- identificatie RFID |
| Goederencode | 84719000000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 64 g |
Technische gegevens
| Technologie | HF RFID |
| Radio- en protocolnormen | ISO 15693, NFC Typ 5 |
| Bouwvorm | Rechthoekig |
| Bouwgrootte | 56 x 30 x 14 mm, Q14 |
| Schrijf-leesafstand max. | 72 mm |
| Inbouwvoorwaarden | Niet-bondig |
| Netwerkprotocol | Aansluiting op RFID-interface |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PBT-GF30-V0, geel |
| Omgevingstemperatuur | -25…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |