Product HT-IDENT-H1147
HF lees-/schrijfkop
Voor handbediening
Bestelnummer: 7030236- Voeding en functie enkel via BLident-interfacemodule
- Connector M12 × 1, aansluiting enkel via BLident-aansluitkabel

Algemene gegevens
| EAN | 4047101206951 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- identificatie RFID |
| Goederencode | 84719000000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 585 g |
Technische gegevens
| Technologie | HF RFID |
| Radio- en protocolnormen | ISO 15693, NFC Typ 5 |
| Bouwvorm | greep |
| Bouwgrootte | 190 x 70 x 85 mm, HT-IDENT |
| Schrijf-leesafstand max. | 115 mm |
| Inbouwvoorwaarden | Niet-bondig |
| Netwerkprotocol | Aansluiting op RFID-interface |
| Materiaal behuizing | geel |
| Omgevingstemperatuur | -25…+60 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |