Product  TW-L81-49-P-B128 100PCS

Tag HF

Smart-Label

Bestelnummer: 7030260
    • EEPROM, geheugen 128 Byte
    • Niet geschikt voor directe montage op metaal
#

Algemene gegevens

EAN 4047101543452
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27280401 -/- identificatie RFID
Goederencode 85235110000
Land van herkomst MY
Gewicht 154  g

Technische gegevens

Technologie HF RFID
Geheugentype EEPROM
Bouwvorm Smart-Label
Bouwgrootte 81 x 49 mm
Montage Metaalvrij
Geheugengrootte 128  Byte
Vrij bruikbaar geheugen 112  Byte
Materiaal actief vlak Papier
Temperatuur tijdens schrijf-/leestoegang -20…+70 °C
Temperatuur buiten detectiebereik -20…+70 °C
Beschermingsgraad IP40

Select Country

Turck worldwide

to top