Product  TW860-960-Q27L97-M-B112

Tag UHF

Bestelnummer: 7030464
    • For outdoor use
    • EEPROM, geheugengrootte 112 Byte
    • TID-geheugen: 12 Byte
    • Geschikt voor directe montage op metaal
#

Algemene gegevens

EAN 4047101271218
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27280401 -/- identificatie RFID
Goederencode 85235110000
Land van herkomst MY
Gewicht 19  g

Technische gegevens

Technologie UHF RFID
Gebruiksregio (UHF) Wereld (860…960 MHz),ETSI (865…868 MHz),FCC (902…928 MHz)
Geheugentype EEPROM
Bouwvorm Hard-tag
Bouwgrootte 97 x 27 mm
Montage Op metaal
Geheugengrootte 112  Byte
Vrij bruikbaar geheugen 64  Byte
EPC geheugen 16 Byte
Materiaal behuizing Kunststof, Polycarbonaat (PC)
Materiaal actief vlak Kunststof, Blauw
Temperatuur tijdens schrijf-/leestoegang -40…+80 °C
Temperatuur buiten detectiebereik -40…+80 °C
Beschermingsgraad IP69K

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top