Product  TW-R12-M-B146

Tag HF

Bestelnummer: 7030500
    • Tag is geschikt voor de directe montage op/in metaal
    • De inbouwpositie van de gegevensdrager (pijl) alsook de ruimtelijke configuratie t.o.v. de schrijf-leeskop moet voor het bereiken van een maximale schrijf-leesafstand absoluut worden aangehouden
    • Bij verzonken inbouw van de gegevensdrager (1 mm in metaal verzonken) vermindert de schrijf-leesafstand met ca. 30%
    • Uitgebreid opslagtemperatuurbereik: De gegevensdragers moeten alvorens te worden ingezet, worden onderworpen aan een adequate geschiktheidstest in de vorm van belastingstests in de voorziene temperatuurprocessen.
    • De volgende belastingstest werd bij deze gegevensdrager uitgevoerd:Cyclische temperatuurbelasting: 5 min. bij 20 °C – 5 min. bij 160 °COvergangstijd 30 s, aantal geteste cycli: 100Deze met succes uitgevoerde test impliceert niet de geschiktheid voor een specifieke hogetemperatuur-applicatie, maar dient enkel als bewijs van de principiële bruikbaarheid.
    • EEPROM, geheugen 146 Byte
    • Geschikt voor directe montage in metaal
#

Algemene gegevens

EAN 4047101273502
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27280401 -/- identificatie RFID
Goederencode 85235110000
Land van herkomst TH
Gewicht 2  g

Technische gegevens

Technologie HF RFID
Geheugentype EEPROM
Bouwvorm Hard-tag
Diameter behuizing Ø  12  mm
Montage In metaal,Op metaal
Geheugengrootte 146  Byte
Vrij bruikbaar geheugen 128  Byte
Materiaal behuizing Kunststof, PPS epoxy
Materiaal actief vlak Kunststof, PPS, Zwart
Temperatuur tijdens schrijf-/leestoegang -40…+85 °C
Temperatuur buiten detectiebereik -40…+130 °C
Beschermingsgraad IP68

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top