Product  TN917-Q175L200-H1147

Schrijf-/leesapparaat UHF

Bestelnummer: 7030513
    • rechthoekig, hoogte 60 mm
    • actief vlak vooraan
    • kunststof, ABS
    • Alleen geschikt voor gebruik binnen Rep. Korea/Zuid-Korea (KOR) bij 917…920.8 MHz
#

Algemene gegevens

EAN 4047101277012
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27280401 -/- identificatie RFID
Goederencode 84719000000
Land van herkomst DE
Gewicht 1625  g

Technische gegevens

Technologie UHF RFID
Gebruiksregio (UHF) Korea (917…920,8 MHz)
Radio- en protocolnormen ISO 18000-63, EPCglobal Gen 2
Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 200 x 175 x 60 mm, Q175L200
Inbouwvoorwaarden Niet-bondig
Netwerkprotocol Aansluiting op RFID-interface
Materiaal behuizing aluminium, AL, zilver
Omgevingstemperatuur -20…+50 °C
Beschermingsgraad IP67

Montagetoebehoren

7030296

Aansluittoebehoren

6699200
6633193

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top