Product TB-Q08-0.15-RS4.47T
HF lees-/schrijfkop
Bestelnummer: 7030553- rechthoekig, hoogte 8mm
- actief vlak bovenaan
- metaal, GD-Zn,vernikkeld
- voeding en functie enkel via aansluiting op BLident interfacemodule
- connector M12 x 1, aansluiting enkel via BLident-aansluitkabel

Algemene gegevens
| EAN | 4047101294859 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- identificatie RFID |
| Goederencode | 84719000000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 37 g |
Technische gegevens
| Technologie | HF RFID |
| Radio- en protocolnormen | ISO 15693, NFC Typ 5 |
| Bouwvorm | Rechthoekig |
| Bouwgrootte | 32 x 20 x 8 mm, Q08 |
| Schrijf-leesafstand max. | 30 mm |
| Inbouwvoorwaarden | Bondig |
| Netwerkprotocol | Aansluiting op RFID-interface |
| Materiaal behuizing | metaal, GD-Zn |
| Omgevingstemperatuur | -25…+70 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |