Product  TW-R9.5-K2 100 PCS PER PAC

Tag HF

Bestelnummer: 7030558
    • FRAM, geheugen 2 kByte
    • Niet geschikt voor directe montage op metaal
#

Algemene gegevens

EAN 4047101297058
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27280401 -/- identificatie RFID
Goederencode 85235110000
Land van herkomst MY
Gewicht 14  g

Technische gegevens

Technologie HF RFID
Geheugentype FRAM
Bouwvorm Hard-tag
Diameter behuizing Ø  9.5  mm
Montage Metaalvrij
Geheugengrootte 2048  Byte
Vrij bruikbaar geheugen 2000  Byte
Materiaal behuizing Kunststof, epoxy
Materiaal actief vlak Kunststof, epoxy
Temperatuur tijdens schrijf-/leestoegang -25…+85 °C
Temperatuur buiten detectiebereik -40…+85 °C
Beschermingsgraad IP68

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top