Product  TW-R30-K9

Tag HF

Bestelnummer: 7030565
    • FRAM, Speichergröße 9kByte
    • Niet geschikt voor directe montage op metaal
#

Algemene gegevens

EAN 4047101306132
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27280401 -/- identificatie RFID
Goederencode 85235110000
Land van herkomst TH
Gewicht 3  g

Technische gegevens

Technologie HF RFID
Geheugentype FRAM
Bouwvorm Hard-tag
Diameter behuizing Ø  30  mm
Montage Metaalvrij
Geheugengrootte 9216  Byte
Vrij bruikbaar geheugen 8192  Byte
Materiaal behuizing Kunststof, PA6
Materiaal actief vlak Kunststof, PA6, Zwart
Temperatuur tijdens schrijf-/leestoegang -40…+85 °C
Temperatuur buiten detectiebereik -40…+90 °C
Beschermingsgraad IP69K

Select Country

Turck worldwide

to top