Product  TW-L18-18-F-B128-100PCS

Tag HF

Smart-Label

Bestelnummer: 7030634
    • EEPROM, geheugen 128 Byte
    • Niet geschikt voor directe montage op metaal
#

Algemene gegevens

EAN 4047101344622
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27280401 -/- identificatie RFID
Goederencode 85235110000
Land van herkomst CN
Gewicht 28  g

Technische gegevens

Technologie HF RFID
Geheugentype EEPROM
Bouwvorm Smart-Label
Bouwgrootte 18 x 18 mm
Montage Metaalvrij
Geheugengrootte 128  Byte
Vrij bruikbaar geheugen 112  Byte
Materiaal behuizing Kunststof, PET
Materiaal actief vlak Kunststof
Temperatuur tijdens schrijf-/leestoegang -20…+70 °C
Temperatuur buiten detectiebereik -20…+70 °C
Beschermingsgraad IP40

Select Country

Turck worldwide

to top