Product  TW-Q51WH-HT-B128

Tag HF

Hoge temperatuur

Bestelnummer: 7030661
    • De hoge temperatuur-tags moeten alvorens te worden ingezet, onderworpen worden aan een adequate geschiktheidstest in de vorm van belastingstests in de voorziene temperatuurprocessen.
    • volgende belastingstest werd bij deze tag uitgevoerd:cyclische temperatuurbelasting: 20 min. bij 20 °C – 20 min. bij 220 °Caantal geteste cycli: 1500Deze met succes uitgevoerde test impliceert niet de geschiktheid voor een specifieke hogetemperatuur-applicatie, maar dient enkel als bewijs van de principiële bruikbaarheid.
    • De beugels TH-Q51S-HT en TH-Q51T-HT beschermen de tags tegen mechanische belastingen en maken gelijktijdig de montage op metaal mogelijk.
    • EEPROM, geheugen 128 Byte
    • Niet geschikt voor directe montage op metaal
#

Algemene gegevens

EAN 4047101361865
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27280401 -/- identificatie RFID
Goederencode 85235200009
Land van herkomst MY
Gewicht 28  g

Technische gegevens

Technologie HF RFID
Geheugentype EEPROM
Bouwvorm Hard-tag
Bouwgrootte 51 x 51 mm
Montage Metaalvrij
Geheugengrootte 128  Byte
Vrij bruikbaar geheugen 112  Byte
Materiaal behuizing Kunststof
Materiaal actief vlak Kunststof, PPS, Zwart
Temperatuur tijdens schrijf-/leestoegang -25…+85 °C
Temperatuur buiten detectiebereik -55…+185 °C
Beschermingsgraad IP68

Montagetoebehoren

7030541
7030540

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top