Product  TN902/915-Q120L130-H1147

Schrijf-/leesapparaat UHF

Bestelnummer: 7030670
    • rechthoekig, hoogte 60 mm
    • actief vlak vooraan
    • kunststof, ABS
    • Alleen geschikt voor gebruik binnen Brazilië (BRA) bij 915…928 MHz
#

Algemene gegevens

EAN 4047101376708
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27280401 -/- identificatie RFID
Goederencode 84719000000
Land van herkomst DE
Gewicht 1034  g

Technische gegevens

Technologie UHF RFID
Gebruiksregio (UHF) Brazilië (902…907,5 + 915…928 MHz)
Radio- en protocolnormen ISO 18000-63, EPCglobal Gen 2
Bouwvorm Rechthoekig
Bouwgrootte 130 x 120 x 60 mm, Q120L130
Inbouwvoorwaarden Niet-bondig
Netwerkprotocol Aansluiting op RFID-interface
Materiaal behuizing aluminium, AL, zilver
Omgevingstemperatuur -20…+50 °C
Beschermingsgraad IP67

Montagetoebehoren

7030296

Aansluittoebehoren

6699200
6633193

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top