Product IM21-14-CDTRI
Toerentalbewaker
1-kanalig
Bestelnummer: 7505650- Bewaking van te hoge of te lage grenswaarden en bereiken
- Werkbereik 0,06…600000 min-1
- Aansluiting van sensoren volgens EN 60947‐5‐6 (NAMUR) alsmede 3-draads-sensoren en externe spanningsbronnen
- Doorschakeluitgang
- Parametrering via PC (FDT/DTM), drukknop op voorzijde en HART
- Ringgeheugen voor 8000 meetwaarden
- Displayweergave
- Volledige galvanische scheiding
- Ingang beveiligd tegen verkeerde polariteit
- TR CU

Algemene gegevens
| EAN | 4047101116410 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27230220 -/- toerentalbewaker, toerentalmeter |
| Goederencode | 85437090990 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 246 g |
Technische gegevens
| Signaaltype | Frequentie-ingang |
| Apparaattype | toerentalbewaker |
| Ex-uitvoering | neen |
| Certificaten | TR CU |
| Nominale spanning | Breed spanningsbereik |
| Kanalenaantal | 1 |
| Digitale uitgang | relais- en transistoruitgang |
| Elektrische aansluiting | 4 x 5-polig afneembare klemmenblokken, ompoolbeveiligd, schroefaansluiting |
| Beschermingsgraad | IP20 |
| Productfamilie | IM |
Data Sheets
Beknopte handleiding
Configuratiesoftware
EU-conformiteitsverklaring
Productcatalogus
Productflyer
Technologieflyer
Montagetoebehoren
|
WM1 WIDERSTANDSMODUL
De weerstandsmodule WM1 voldoet aan de voorwaarde van de leidingsbewaking tussen een mechanisch contact en een Turck-verwerkingsapparaat, waarvan de ingangskring voor sensoren volgens EN 60947-5-6 (NAMUR) is ontworpen en over een bewaking op draadbreuk en kortsluiting beschikt. |
0912101 |
|
IM-PROG III
Programmeeradapter met USB-interface voor op FDT/DTM gebaseerde parametrering van HART-compatibele Turck-apparatuur; galvanische scheiding tussen het te parametreren apparaat en de PC |
7525111 |
|
IM-CC-5X2BK/2BK
Trekveerklemmen voor IM-modules (niet- Ex-apparaten met 27 mm bouwbreedte); levering omvat: 4 stuks 5-polige zwarte klemmen. |
7541219 |
Aansluittoebehoren
|
IM-SC-5X4BK
Schroefklemmen voor IM-modules (niet-Ex-apparaten met 27 mm bouwbreedte); levering omvat: 4 stuks 5-polige zwarte klemmen. |
7541217 |