Product  IMX12-DI03-1S-2T-SPR/24VDC/CC

scheidingsschakelversterker

1-kanalig

Bestelnummer: 7580015
    • transistoruitgang (≤10kHz)
    • transistoralarmuitgang
    • programmeerbaar: alarmuitgang of signaalverdubbeling
    • werkingsrichting instelbaar (arbeids-/rustroomgedrag)
    • bewaking van de ingangskringen op draadbreuk en kortsluiting (in‐/ uitschakelbaar)
    • Volledige galvanische scheiding
    • Ingang beveiligd tegen verkeerde polariteit
    • afneembare trekveerklemmen
    • power-bridge (connector bij het apparaat geleverd)
    • ATEX, IECEx, NEPSI, cUL, cFM, INMETRO, Kosha, TIIS
    • Gebruik in zone 2
    • SIL 2
#

Algemene gegevens

EAN 4047101310498
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27210121 -/- scheidingsschakelversterker
Goederencode 85437090990
Land van herkomst DE
Gewicht 155  g

Technische gegevens

Signaaltype Digitale ingang
Apparaattype Scheidingsschakelversterker
Ex-uitvoering ja
Certificaten ATEX, IECEx, NEPSI, KOSHA, TR CU
Functionele zekerheid (SIL/PL) SIL2
Nominale spanning Power-Bridge 24 VDC
Kanalenaantal 1
Digitale uitgang Transistoruitgang
Aansluitvariante power-bridge met gezamenlijke foutmelding
Elektrische aansluiting Afneembare trekveerklemmen, 2-polig
Beschermingsgraad IP20
Productfamilie IM(X)12

Montagetoebehoren

7580954
7580955
7580956
7580957
0912101
7580611

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top