Product IMX12-DI01-2S-2R-PR/24VDC/CC
scheidingsschakelversterker
2-kanalig
Bestelnummer: 7580019- twee relaisuitgangen (wisselcontact)
- programmeerbaar: tweekanalig of signaalverdubbeling
- werkingsrichting instelbaar (arbeids-/rustroomgedrag)
- bewaking van de ingangskringen op draadbreuk en kortsluiting (in‐/ uitschakelbaar)
- Volledige galvanische scheiding
- Ingang beveiligd tegen verkeerde polariteit
- afneembare trekveerklemmen
- power-bridge (connector bij het apparaat geleverd)
- ATEX, IECEx, NEPSI, cUL, cFM, INMETRO, Kosha, TIIS, DNV, GL
- Gebruik in zone 2
- SIL 2

Algemene gegevens
| EAN | 4047101310528 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27210121 -/- scheidingsschakelversterker |
| Goederencode | 85437090990 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 178 g |
Technische gegevens
| Signaaltype | Digitale ingang |
| Apparaattype | Scheidingsschakelversterker |
| Ex-uitvoering | ja |
| Certificaten | ATEX |
| Functionele zekerheid (SIL/PL) | SIL2 |
| Nominale spanning | Power-Bridge 24 VDC |
| Kanalenaantal | 2 |
| Digitale uitgang | Relaisuitgang |
| Aansluitvariante | power-bridge met gezamenlijke foutmelding |
| Elektrische aansluiting | Afneembare trekveerklemmen, 2-polig |
| Beschermingsgraad | IP20 |
| Productfamilie | IM(X)12 |
Data Sheets
Beknopte handleiding
Certificaat
EPLAN Electric P8
EU-conformiteitsverklaring
Productcatalogus
Productflyer
Technologieflyer
Veiligheidshandboek
Montagetoebehoren
|
IMC 1.5/ 5-ST-3.81 BK
Aansluitklem Power-Bridge |
7580954 |
|
MCVR 1.5/ 5-ST-3.81 BK
Aansluitklem Power-Bridge |
7580955 |
|
MC 1.5/ 5-ST-3.81 BK
Aansluitklem Power-Bridge |
7580956 |
|
E/ME TBUS NS35 BK
Aansluitklem Power-Bridge |
7580957 |
|
WM1 WIDERSTANDSMODUL
De weerstandsmodule WM1 voldoet aan de voorwaarde van de leidingsbewaking tussen een mechanisch contact en een Turck-verwerkingsapparaat, waarvan de ingangskring voor sensoren volgens EN 60947-5-6 (NAMUR) is ontworpen en over een bewaking op draadbreuk en kortsluiting beschikt. |
0912101 |
|
IMX12-PS02-UI-UIR-PR/24VDC/CC
Voedingsmodule power-bridge; verzamelstoringsmelding via relais; single- en redundante voeding via klemmen; afneembare trekveerklemmen |
7580611 |