Product  IMX12-DI01-2S-2PP-PR/24VDC/CC

scheidingsschakelversterker

2-kanalig

Bestelnummer: 7580027
    • Zwei Transistorausgänge (Push Pull)
    • Umschaltbar: Zweikanalig oder Signalverdopplung
    • Wirkungsrichtung einstellbar ­(Arbeits‐/Ruhestromverhalten)
    • Überwachung der Eingangskreise auf Drahtbruch und Kurzschluss ­(ein‐/ausschaltbar)
    • Volledige galvanische scheiding
    • Ingang beveiligd tegen verkeerde polariteit
    • afneembare trekveerklemmen
    • power-bridge (connector bij het apparaat geleverd)
    • ATEX, IECEx, NEPSI, cUL, cFM INMETRO, Kosha
    • Gebruik in zone 2
    • SIL 2
#

Algemene gegevens

EAN 4047101310580
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27210121 -/- scheidingsschakelversterker
Goederencode 85437090990
Land van herkomst DE
Gewicht 164  g

Technische gegevens

Signaaltype Digitale ingang
Apparaattype Scheidingsschakelversterker
Ex-uitvoering ja
Certificaten ATEX, IECEx, cULus, NEPSI, INMETRO, SIL, KOSHA
Functionele zekerheid (SIL/PL) SIL2
Nominale spanning Power-Bridge 24 VDC
Kanalenaantal 2
Digitale uitgang Push-pull-uitgang
Aansluitvariante power-bridge met gezamenlijke foutmelding
Elektrische aansluiting Afneembare trekveerklemmen, 2-polig
Beschermingsgraad IP20
Productfamilie IM(X)12

Montagetoebehoren

7580954
7580955
7580956
7580957
0912101
7580611

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top