Product IMX12-TI02-1TCURTDR-1I1R-C0/24VDC/CC
temperatuur-meetversterker
1-kanalig
Bestelnummer: 7580507- bewaking van de ingangskringen op draadbreuk en kortsluiting
- parametrering via PC
- volledige galvanische scheiding
- afneembare trekveerklemmen
- ATEX, IECEx, cFM, cUL, NEPSI, INMETRO, Kosha, TS
- Gebruik in zone 2
- SIL 2

Algemene gegevens
| EAN | 4047101311334 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200206 -/- meetomvormer (temperatuur-) |
| Goederencode | 85437090990 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 168 g |
Technische gegevens
| Signaaltype | Temperatuuringang |
| Apparaattype | temperatuurmeetversterker |
| Ex-uitvoering | ja |
| Certificaten | ATEX, IECEx, INMETRO, TR CU, NEPSI |
| Functionele zekerheid (SIL/PL) | SIL2 |
| Nominale spanning | 24 VDC |
| Kanalenaantal | 1 |
| Digitale uitgang | Relaisuitgang |
| Elektrische aansluiting | Afneembare trekveerklemmen, 2-polig |
| Beschermingsgraad | IP20 |
| Productfamilie | IM(X)12 |
Data Sheets
Beknopte handleiding
Certificaat
Configuratiesoftware
EPLAN Electric P8
EU-conformiteitsverklaring
Handleiding
Productcatalogus
Productflyer
Technologieflyer
Veiligheidshandboek
Montagetoebehoren
|
USB-2-IOL-0002
IO-Link master met geïntegreerde USB-interface |
6825482 |
|
IOL-COM/3M
IO-Link communicatiekabel voor aansluiting van IO-Link apparaten op een IO-Link master via een 3,5 mm klinkstekker |
7525110 |
|
IMX12-2-CJT | 100003646 |