Product  IMX12-TI01-2RTDR-2I-C0/24VDC

temperatuur-meetversterker

2-kanalig

Bestelnummer: 7580513
    • bewaking van de ingangskringen op draadbreuk en kortsluiting
    • parametrering via PC
    • Volledige galvanische scheiding
    • Ingang beveiligd tegen verkeerde polariteit
    • Afneembare schroefklemmen
    • ATEX, IECEx, cFM, cUL, NEPSI, INMETRO, Kosha
    • Gebruik in zone 2
    • SIL 2
#

Algemene gegevens

EAN 4047101311396
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200206 -/- meetomvormer (temperatuur-)
Goederencode 85437090990
Land van herkomst DE
Gewicht 166  g

Technische gegevens

Signaaltype Temperatuuringang
Apparaattype temperatuurmeetversterker
Ex-uitvoering ja
Certificaten ATEX, IECEx, INMETRO, TR CU, NEPSI
Functionele zekerheid (SIL/PL) SIL2
Nominale spanning 24 VDC
Kanalenaantal 2
Elektrische aansluiting Afneembare schroefklemmen, 2-polig
Beschermingsgraad IP20
Productfamilie IM(X)12

Montagetoebehoren

6825482
7525110
100003646

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top