Product SPN1-AP6-ARN6X
Toebehoren
Smart Plug
Converter PNP naar NPN
Bestelnummer: A0624- universele adapter voor de aansluiting op standaard-sensoren
- beschermingsgraad IP67
- 4-polige M12 x 1; contrastekker
- 4-polige M12 x 1; connector

Algemene gegevens
| EAN | 4047101055368 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250391 -/- gedecentraliseerde periferie (delen) [AKP191002] |
| Goederencode | 85366990990 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 27 g |
Technische gegevens
| Type toebehoren | Smart Plug |
| Voor gebruik met | Inductieve sensoren |
| Bouwgrootte | 60 mm |
| Diameter behuizing | Ø 20 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof, PBTP |
| Omgevingstemperatuur | 0…+60 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |