Product VB2-SP1

Algemene gegevens
| EAN | 4047101059359 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250391 -/- gedecentraliseerde periferie (delen) [AKP191002] |
| Goederencode | 85444290900 |
| Land van herkomst | MX |
| Gewicht | 68.04 g |
Technische gegevens
| Type toebehoren | Teach-adapter |
| Voor gebruik met | Lasmoersensoren |
| Kabellengte | 0.20 m |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Beschermingsgraad | IP40 |