Product MB-Q130WD
Accessoires voor inductieve sensoren
Montageklem voor Q130-model
Bestelnummer: A900166- Bevestigingsbeugel voor sensoren van bouwvorm Q130WD
- Roestvast staal, 1.4401 (AISI 316)

Algemene gegevens
| EAN | 4047101660401 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
| Goederencode | 73269098900 |
| Land van herkomst | US |
| Gewicht | 158.76 g |
Technische gegevens
| Type toebehoren | Klemstuk |
| Bouwgrootte | 97 x 41 x 42.7 mm |
| Materiaal behuizing | roestvast staal, 1.4401 (AISI 316) |