Product RSM 40 RKM 50-2M/BL67
Industriële stroomvoedingskabel
Aansluitkabel
Bestelnummer: U-19553- 7/8″-stekker, recht, 4-polig
- 7/8″-contraconnector, recht, 5-polig
- Contraconnector recht 7/8"
- mantelmateriaal: PVC
- mantelkleur: geel
- beschermingsgraad IP67
- kabellengte: 2.0 meter

Algemene gegevens
| EAN | 4047101324518 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27069090 -/- kabel, leiding (andere, niet geklassificeerd) [BAB084001] |
| Goederencode | 85444290900 |
| Land van herkomst | MX |
| Gewicht | 258 g |
Technische gegevens
| Toepassing | Voeding |
| Uitvoering | Extension Cable |
| Connector A | Connector, 7/8″-16 UN, Recht |
| Aantal polen | 4 |
| Greep | Kunststof, TPU, Geel |
| Wartelmoer/-bout | Messing, CuZn, Vernikkeld |
| Connector B | Contraconnector, 7/8″-16 UN, Recht |
| Aantal polen | 5 |
| Greep | Kunststof, TPU, Geel |
| Wartelmoer/-bout | Messing, CuZn, Vernikkeld |
| Nominale spanning | 600 V |
| Stroombelastbaarheid | 9 A |
| Kabellengte | 2.0 m |
| Kabelmantel | PVC, Geel |
| Aantal geleiders | 4 |
| Beschermingsgraad | IP67 |
| Certificaten | CE, RoHS, UL gelisted, UL 2238 |