Of het nu gaat om motor-, aandrijvings- of transporttechniek, de eenvoudig achteraf te monteren trillingssensor CMVT-M8T van Turck detecteert opvallende vibratiepatronen en voorkomt zo storingen
Vibratiesensor bewaakt aandrijvingen
06/25 – Turck's CMVT-M8T éénassige conditiebewakingssensor maakt efficiënte vibratiebewaking mogelijk - eenvoudig te installeren en uit te breiden
Turck's CMVT-M8T in een compacte roestvrijstalen behuizing maakt gebruik van vibratiemeting om de conditie van motoren en aandrijvingen te bewaken. Met een eenassige meting, eenvoudige installatie in de serviceboring via M8 schroefdraad inclusief montageadapter tot M30 en drie selecteerbare uitgangssignalen, zorgt de sensor voor nauwkeurige vibratiebewaking met minimale installatie-inspanning.
De CMVT-M8T detecteert vibraties langs één as en is daarom geschikt voor typische toepassingen op aandrijvingen, pompen of ventilatoren waarbij de hoofdrichting van de vibratie loodrecht op de rotatieas staat. Met IO-Link, PNP-schakeling en 4...20 mA analoge uitgangen kan de conditiebewakingssensor universeel worden gebruikt en zo de voorraadkosten effectief verlagen. De meetnauwkeurigheid is ±0,5% bij 159,2 Hz. De sensor levert ook piekversnellingswaarden naast effectieve waarden (RMS).
Het apparaat kan ook in bedrijf worden gesteld zonder verbinding met een controller met behulp van de Vibration Monitor app in de Turck Automation Suite (TAS) of via een IO-Link master met een webserver. In combinatie met een waarschuwingslicht kunnen autonome conditiebewakingssystemen eenvoudig worden opgezet zonder controller, wat vooral handig is in bestaande systemen. De sensor voldoet aan ISO-norm 10816-3 voor de invoer van kritische vibratiewaarden.
Meer informatie
Select Country
Turck worldwide

