Of het nu gaat om motor-, aandrijvings- of transporttechniek, de eenvoudig achteraf te monteren vibratiesensor CMVT-M8T van Turck detecteert opvallende vibratiepatronen en voorkomt zo storingen.
Vibratiesensor bewaakt aandrijvingen
Turck's CMVT-M8T éénassige conditiebewakingssensor maakt efficiënte vibratiebewaking mogelijk - eenvoudig te installeren en achteraf uit te rusten
De CMVT-M8T van Turck in een compacte roestvrijstalen behuizing maakt gebruik van vibratiemeting om de conditie van motoren en aandrijvingen te bewaken. Met een eenassige meting, eenvoudige installatie in de serviceboring via M8 schroefdraad inclusief montageadapter tot M30 en drie selecteerbare uitgangssignalen, zorgt de sensor voor nauwkeurige vibratiebewaking met minimale installatie-inspanning.
Flexibele integratie bespaart kosten
De CMVT-M8T detecteert trillingen langs één as en is daarom geschikt voor typische toepassingen op aandrijvingen, pompen of ventilatoren waarbij de hoofdrichting van de vibraties loodrecht op de rotatieas staat. Met IO-Link, PNP-schakeling en 4...20 mA analoge uitgangen kan de conditiebewakingssensor universeel worden gebruikt en zo de voorraadkosten effectief verlagen. De meetnauwkeurigheid is ±0,5% bij 159,2 Hz. De sensor levert ook piekversnellingswaarden naast effectieve waarden (RMS).
Voordelen
- Eenvoudige installatie dankzij M8 schroefdraad
- Hoge schaalbaarheid dankzij instelbaar frequentiebereik
- Ideaal voor nieuwe apparatuur en het achteraf aanpassen van bestaande machines
- Machinebewaking zonder besturingsintegratie dankzij interne gegevensvoorverwerking
Eenvoudige standalone bewaking
Het apparaat kan ook in bedrijf worden gesteld zonder verbinding met een controller via de Vibration Monitor app in de Turck Automation Suite (TAS) of via een IO-Link master met webserver. In combinatie met een waarschuwingslicht kunnen autonome conditiebewakingssystemen eenvoudig worden opgezet zonder controller, wat vooral handig is in bestaande systemen. De sensor voldoet aan ISO-norm 10816-3 voor de invoer van kritische vibratiewaarden.
Sensorfamilie voor conditiebewaking
De nieuwe 1-assige sensor is het vierde sensortype dat speciaal door Turck is ontwikkeld voor eenvoudig te gebruiken en achteraf aan te brengen conditiebewakingstoepassingen. Het is een uitbreiding op de bestaande reeks bestaande uit de CMVT-QR20 3-assige vibratie/temperatuursensor, de CMMT magneetveld/temperatuursensor en de CMTH voor vocht- en temperatuurmetingen.
INDUSTRIEËN
- Voedingsindustrie
- Auto-industrie
- Intralogistiek
- Machinebouw
BELANGRIJKSTE FUNCTIES
- M8 schroefdraad
- 1-assige vibratiemeting
- IO-Link, PNP en 4 ...20mA
- Vibratiemonitor in TAS
GERELATEERDE CONTENT
Familielid: Gecombineerde vibratie/temperatuursensor met IO-Link
De CMVT-sensor van Turck evalueert vibratie- en temperatuursgegevens intern en maakt zo ook een eenvoudige installatie achteraf van conditiebewaking in bestaande installaties mogelijk.
Familielid: Magnetische veld-/temperatuursensor met IO-Link
De conditiebewakingssensor CMMT van Turck detecteert veranderingen in het magnetische veld op drie assen en opent zo nieuwe toepassingsgebieden. Lees meer!
Familielid: Sensor voor conditiebewaking met IO-Link
Turck's CMTH gecombineerde vocht- en temperatuursensor is beschikbaar in een compacte variant met verbeterde IIoT-integratie voor slimme conditiebewakingstoepassingen. Meer informatie!
In één oogopslag: Condition Monitoring Greenfield
De voorspellende strategie voor uw nieuwe installatie
In één oogopslag: Condition Monitoring in bestaande systemen
Oplossingen op maat voor conditiebewaking met behulp van nauwkeurige sensoren en veilige draadloze netwerken
Technologiepagina : Voor iedereen die alle details wil weten
Technische achtergrondinformatie over Condition Monitoring
PRODUCT DATA
Alle details over de CMVT-M8T conditiebewakingssensor
Goedkeuringen, databladen, technische specificaties, instructies, certificaten, CAD-gegevens en meer
DIGITALE SHOWCASE
Select Country
Turck worldwide


