Product  KLZ1-INT

Montagetoebehoren

Klemstuk

voor trekstangcilinder

Bestelnummer: 6970410
    • Montage op trekstangcilinders
    • Cilinderdiameter: 32…40 mm
    • Trekstangdiameter: tot 7,2 mm
    • Metaal: Aluminium
#

Algemene gegevens

EAN 4047101007916
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren)
Goederencode 76169990990
Land van herkomst DE
Gewicht 18  g

Technische gegevens

Type toebehoren Klemstuk
Voor gebruik met Magneetveldsensoren
Klemstuk geschikt voor cilinderdiameter 32...40 mm
Klemstuk geschikt voor cilinderbouwvorm trekstangcilinder
Bouwgrootte 40 x 26 x 10 mm
Materiaal behuizing metaal, AL

Kies het formaat

Wijze van verzending

Formaat:

Select Country

Turck worldwide

to top