Product FW-MRSPM0416-P-S-1012
Confectioneerbare connector
7/8″ voeding
Connector 7/8″, recht
Bestelnummer: 6914510- Schroefklemaansluiting
- 4-polig
- PG13,5 schroefdraad
- Kabeldiameter 10,0…12,0 mm

Algemene gegevens
EAN | 4047101496987 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
Goederencode | 85366990990 |
Land van herkomst | CZ |
Gewicht | 52 g |
Technische gegevens
Toepassing | Signaal, Voeding |
Connector A | Connector, 7/8″-16 UN, Recht |
Aantal polen | 4 |
Aansluittype | schroef-/klemaansluiting |
Behuizingsmateriaal | Kunststof, PA |
Materiaal montagemoer/-schroef | Aluminium, Al, Geanodiseerd |
Externe diameter van de leiding | 10…12 mm |
Aderdoorsnede/klemvermogen | 0.34…1.5 mm² |
Nominale spanning | 250 V |
Stroombelastbaarheid | 9 A |