Product NI10U-M12-AP6X-H1141
Inductieve sensor
Met verhoogde schakelafstand
Bestelnummer: 1634806- Schroefdraad, M12 × 1
- Messing, verchroomd
- Factor 1 voor alle metalen
- Beschermingsklasse IP68
- Magneetveldvast
- Hoge schakelafstand
- Geïntegreerde voorbedempingsbeveiliging
- Kleine vrije zones
- DC 3-draads, 10...30 VDC
- N.O., PNP-uitgang
- connector, M12 x 1

Algemene gegevens
EAN | 4047101128703 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar |
Goederencode | 85365019000 |
Land van herkomst | DE |
Gewicht | 29 g |
Technische gegevens
Bouwvorm | schroefdraad |
Bouwgrootte | M12 x 1 |
Nominale schakelafstand | 10 mm |
Inbouwvoorwaarden | Niet-bondig |
Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
Uitgangsfunctie | N.O.-contact, PNP |
Schakelfrequentie | 1.0 kHz |
Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
Materiaal behuizing | metaal, CuZn, verchroomd |
Omgevingstemperatuur | -30…+85 °C |
Beschermingsgraad | IP68 |
Bijzondere kenmerken | uprox+, Factor 1, Magneetveldvast |
Data Sheets
CAD-bestand
EPLAN Electric P8
Montagetoebehoren
![]() |
QM-12
Snelmontagebeugel met vaste aanslag; materiaal: messing verchroomd. Externe schroefdraad M16 × 1. Opgelet: De schakelafstand van de naderingsschakelaars kan door het gebruik van snelmontagebeugels veranderen |
6945101 |
![]() |
BST-12B
Bevestigingsklem voor sensoren met schroefdraad, met vaste aanslag; materiaal: PA6 |
6947212 |
![]() |
MW12
Bevestigingsbeugel voor sensoren met schroefdraad; materiaal: roestvast staal A2 1.4301 (AISI 304) |
6945003 |
![]() |
BSS-12
Bevestigingsklem voor sensoren met gladde buis of schroefdraad; materiaal: Polypropyleen |
6901321 |
Aansluittoebehoren
![]() |
RKC4T-2/TEL
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 3-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |
6625010 |