Product SMBAMS30P
toebehoren
Montagebeugel
Bestelnummer: 3073135Altern. bestelnummer : 73135
- M30-doorvoer
- voor sensoren met 30 mm schroefdraad
- Automotive Metric Standard (AMS)

Algemene gegevens
| EAN | 662488731359 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- aansluittechniek (toebehoren sensoren) |
| Goederencode | 73269098900 |
| Land van herkomst | US |
| Gewicht | 90.72 g |
Technische gegevens
| Type toebehoren | Montagebeugel |
| Voor gebruik met | Cilindrische sensoren |
| Bouwgrootte | 85 x 45 x 2.6 mm |
| Materiaal behuizing | roestvast staal, 1.4401 (AISI 316) |