Product BI15U-EM30WD-AP6X-H1141/3GD
Inductieve sensor
voor de levensmiddelenindustrie
Bestelnummer: 1634855- schroefdraad, M30x1,5
- roestvaststaal, 1.4404
- Frontkap van vloeibaar kristal-polymeer
- Factor 1 voor alle metalen
- Magneetveldvast
- Voor temperaturen van -40 °C tot +100 °C
- Hoge beschermingsklasse IP69K voor extreme omgevingsomstandigheden
- Speciale dubbele afdichting
- Bescherming tegen alle gebruikelijke zuren en alkalische reinigingsmiddelen
- Permanent leesbare lasergegraveerde type-aanduiding
- DC 3-draads, 10...30 VDC
- N.O., PNP-uitgang
- connector, M12 x 1
- ATEX categorie II 3 G, Ex zone 2
- ATEX categorie II 3 D, Ex zone 22
Algemene gegevens
EAN | 4047101129182 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- inductieve naderingsschakelaar |
Goederencode | 85365019900 |
Land van herkomst | DE |
Gewicht | 135 g |
Technische gegevens
Bouwvorm | schroefdraad |
Bouwgrootte | M30 x 1.5 |
Nominale schakelafstand | 15 mm |
Inbouwvoorwaarden | Bondig |
Bedrijfsspanning | 10…30 VDC |
Uitgangsfunctie | N.O.-contact, PNP |
Schakelfrequentie | 0.750 kHz |
Elektrische aansluiting | Connector, M12 × 1 |
Materiaal behuizing | roestvast staal, 1.4404 (AISI 316L) |
Omgevingstemperatuur | -40…+100 °C |
Beschermingsgraad | IP68/IP69K |
Certificaten | ATEX II 3 D, ATEX II 3 G |
Bijzondere kenmerken | uprox+, Wash down, Factor 1, Sn +, Magneetveldvast, drukvast |
Data Sheets
Beknopte handleiding
Certificaat/Verklaring
EPLAN Electric P8
FDA-conformiteitsverklaring
Verklaring fabrikant
Montagetoebehoren
MW30
Bevestigingsbeugel voor sensoren met schroefdraad; materiaal: roestvast staal A2 1.4301 (AISI 304) |
6945005 | |
BSS-30
Bevestigingsklem voor sensoren met gladde buis of schroefdraad; materiaal: Polypropyleen |
6901319 | |
PN-M30
schokbestendige moer voor M30x1 apparaten met schroefdraad; materiaal: roestvast staal A2 1.4305 (AISI 303) |
6905308 |
Aansluittoebehoren
RKH4-2/TFE
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 3-polig, roestvaststalen moer, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PVC, grijs; temperatuurbereik: -25…+80 °C |
6935482 | |
RKH4-2/TFG
Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 3-polig, roestvaststalen moer, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: TPE, grijs; temperatuurbereik: -40 °C…+105 °C |
6934384 |