Product TN865-Q175L200-H1147
Schrijf-/leesapparaat UHF
Bestelnummer: 7030452- rechthoekig, hoogte 60 mm
- actief vlak vooraan
- kunststof, ABS
- Alleen geschikt voor gebruik binnen de Europese Unie (EU) bij 865…868 MHz

Algemene gegevens
| EAN | 4047101266726 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27280401 -/- identificatie RFID |
| Goederencode | 84719000000 |
| Land van herkomst | DE |
| Gewicht | 1614 g |
Technische gegevens
| Technologie | UHF RFID |
| Gebruiksregio (UHF) | Europa, India, Turkije, Zuid-Afrika (865…868 MHz) |
| Radio- en protocolnormen | ISO 18000-63, EPCglobal Gen 2 |
| Bouwvorm | Rechthoekig |
| Bouwgrootte | 200 x 175 x 60 mm, Q175L200 |
| Inbouwvoorwaarden | Niet-bondig |
| Netwerkprotocol | Aansluiting op RFID-interface |
| Materiaal behuizing | aluminium, AL, zilver |
| Omgevingstemperatuur | -20…+50 °C |
| Beschermingsgraad | IP67 |
Data Sheets
Beknopte handleiding
Configuratiesoftware
Demoprogramma
Firmware
Handboek
Productflyer
Projecteringshandboek
Verklaring fabrikant
Montagetoebehoren
|
RH-Q240L280/Q280L640
Bevestigingsarm voor UHF RFID schrijf-leeskoppen TNxxx-Q175L200-H1147, TNxxx-Q240L280-H1147 en TNxxx-Q280L640-H1147 |
7030296 |
Aansluittoebehoren
|
RK4.5T-2-RS4.5T/S2500
BL ident-kabel, M12-contraconnector, recht, naar M12-connector, recht, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, geel |
6699200 |
|
RSCV-RKCV5500-2M/S2500
Kabel voor RFID-toepassing in de voedingsmiddelenindustrie, M12-connector, recht op M12-contraconnector, recht, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PPEDEM, wit, roestvast stalen montagemoer |
6633193 |